표준화된 인터페이스를 통한
다양한 기술 옵션
퀵 체인지 시스템에는 다양한 인터페이스가 있습니다. 호환 가능한 기계식 인터페이스 및 공압식 연결뿐만 아니라 전동식 연결도 가능합니다. 이 같이 다양한 기술적 옵션들 덕분에 다양한 로봇 타입과 엔드 이펙터를 사용할 수 있습니다.
1 전동식
퀵 체인지 시스템은 핫 플러그 사용이 가능하며 시스템이 작동하는 동안 교체가 가능합니다. 통합형 핀 필드는 부하 및 신호 전류를 전송합니다.
2 공압식 / 진공 기술
4개의 내부 유체 채널과 2개의 측면 유체 채널은 연결된 그리퍼 시스템에 압축 공기 또는 진공압을 공급합니다. 다공성 판지를 핸들링하는 애플리케이션을 위한 강력한 공압식 진공 발전기를 작동할 수 있게 할 정도로 큰 사이즈를 자랑합니다.
3 기계식
높은 공정 품질은 100,000 사이클 이상의 긴 수명을 보장합니다. 회전 방지 장치는 고정 파트에 대한 루즈 파트의 위치를 정확하게 찾고, 저장 위치(Storage station)에서 엔드 이펙터의 방향을 정확히 정의 내립니다.
![](/fileadmin/daten/Match/ZIM_BIL_PRO_MATCH-BAHNHOF-2__SALL__AQU__V1.jpg)