퀵 체인지
수동 및 자동
쉽고 빠른 교체
컴팩트한 사이즈의 퀵 체인지 모듈을 통해 구성 요소를 두 가지 방법으로 쉽고 빠르게 교체할 수 있습니다. 저장 위치(Storage station) 혹은 그리퍼 위치(Gripper station)에서 자동으로 교체할 수 있을 뿐만 아니라 수동으로도 단 몇 초 만에 교체할 수 있습니다. 교체할 엔드 이펙터에 통합된 인체 공학적 클릭 시스템은 한 손으로도 수동 교체를 가능케하며 동시에 교체 모듈이 떨어지지 않도록 방지합니다.
![](/fileadmin/_processed_/6/b/csm_ZIM_BIL_PRO_CHANGE-AUTOMATIC__SALL__AQU__V1_15805d779d.jpg)
![](/fileadmin/_processed_/9/c/csm_ZIM_BIL_PRO_CHANGE-MANUAL__SALL__AQU__V1_51ef28b1e5.jpg)
![](/fileadmin/_processed_/2/e/csm_ZIM_BIL_PRO_HOT-PLUG__SALL__AQU__V1_8f0c001b1a.jpg)
퀵 체인지 시스템은 핫 플러그 사용이 가능하며 시스템이 작동하는 동안 교체가 가능합니다. 높은 공정 품질과 견고한 잠금 장치에 사용된 재료는 100,000 사이클 이상의 긴 수명을 보장합니다.
![](/fileadmin/_processed_/b/8/csm_ZIM_BIL_PRO_VERDREHSICHERUNG__SALL__AQU__V1_cde4cec5b9.jpg)
회전 방지 장치는 저장 위치(Storage station)에서 엔드 이펙터의 방향을 정확히 잡습니다. 또한 수동으로 교체하는 경우에도 엔드 이펙터가 스스로 동일한 방향으로 연결되도록 합니다.
![](/fileadmin/_processed_/e/e/csm_ZIM_BIL_PRO_ORIENTIERUNG-ENDEFFEKTOR__SALL__AQU__V1_327c5b5e49.jpg)
설정 모드의 경우 저장 위치(Storage station)에서의 핀과 시각적인 표시를 통해 엔드 이펙터를 쉽고 정확하게 배치할 수 있습니다. 계속해서 작동할 시 핀이 저장 위치(Storage station)에서 사라지므로 교체 과정이 더 자유롭습니다. 저장 위치(Storage station)는 세 가지 방법으로 고정할 수 있습니다.
![](/fileadmin/_processed_/0/c/csm_ZIM_BIL_PRO_ABLAGESTATION-SENSOR__SALL__AQU__V1_fdb783eec8.jpg)
저장 위치(Storage station)에는 센서 스캐닝 옵션이 있습니다. 표준 연결 신호와 함께 100% 안전한 시스템이 보장됩니다. 또한 고정 파트에 광학 LED 디스플레이가 있습니다.