- Construction de petites dimensions
Pour toutes les miniatures courantes - Glissières profilées - à ouverture sans énergie (NO)
à fermeture sous pression - durée de vie élevée
jusqu’à 5 millions de cycles de serrage statique
Taille d’installation: MCP07 | ||||
N° de commande | Force de maintien | Pression de service nominal | Sens du montage | |
---|---|---|---|---|
MCP0701A | 110 [N] | 6 [bar] | d'en haut |
- Glissière profilée miniature
disponible pour toutes glissières profilées miniatures courantes - Mécanisme à clavette
Transmission de force entre le piston et le mors de serrage - Mors de serrage
sont moulés sur les surfaces des glissières profilées - Boîtier
- Piston pneumatique
le piston déplace le mécanisme à clavette dans la longueur - Galet de coulisseau
pour montage flottant du palier
Elément de serrage
Série MCP
- Construction de petites dimensions
Pour toutes les miniatures courantes - Glissières profilées - à ouverture sans énergie (NO)
à fermeture sous pression - durée de vie élevée
jusqu’à 5 millions de cycles de serrage statique
Taille d’installation: MCP09 | ||||
N° de commande | Force de maintien | Pression de service nominal | Sens du montage | |
---|---|---|---|---|
MCP0901A | 130 [N] | 6 [bar] | d'en haut | |
MCP0901H | 130 [N] | 6 [bar] | d'en haut | |
MCP0912D | 130 [N] | 6 [bar] | d'en haut | |
MCP0914L | 130 [N] | 6 [bar] | d'en haut | |
MCP0900MW | 130 [N] | 6 [bar] | d'en haut | |
Taille d’installation: MCP12 | ||||
N° de commande | Force de maintien | Pression de service nominal | Sens du montage | |
MCP1201A | 280 [N] | 6 [bar] | d'en haut | |
MCP1201M | 280 [N] | 6 [bar] | d'en haut | |
MCP1202F | 280 [N] | 6 [bar] | de face | |
MCP1205A | 280 [N] | 6 [bar] | d'en haut | |
MCP1214L | 280 [N] | 6 [bar] | d'en haut | |
MCP1217C | 280 [N] | 6 [bar] | d'en haut | |
MCP1200MW | 280 [N] | 6 [bar] | d'en haut | |
Taille d’installation: MCP15 | ||||
N° de commande | Force de maintien | Pression de service nominal | Sens du montage | |
MCP1501H | 320 [N] | 6 [bar] | d'en haut | |
MCP1501HW | 280 [N] | 6 [bar] | d'en haut | |
MCP1501M | 320 [N] | 6 [bar] | d'en haut | |
MCP1502F | 320 [N] | 6 [bar] | d'en haut | |
MCP1504A | 320 [N] | 6 [bar] | d'en haut | |
MCP1505A | 320 [N] | 6 [bar] | de face | |
MCP1505E | 280 [N] | 6 [bar] | de face | |
MCP1514L | 320 [N] | 6 [bar] | d'en haut | |
MCP1503MW | 280 [N] | 6 [bar] | d'en haut | |
MCP1500MW | 280 [N] | 6 [bar] | d'en haut | |
Taille d’installation: MCP20 | ||||
N° de commande | Force de maintien | Pression de service nominal | Sens du montage | |
MCP2001A | 550 [N] | 6 [bar] | d'en haut | |
MCP2005A | 550 [N] | 6 [bar] | d'en haut | |
N° de commande | Force de maintien | Pression de service nominal | Sens du montage | |
MCP sur demande | ||||
Taille d’installation: MCP25 | ||||
N° de commande | Force de maintien | Pression de service nominal | Sens du montage | |
MCP2501H | 550 [N] | 6 [bar] | d'en haut | |
Taille d’installation: MCP17 | ||||
N° de commande | Force de maintien | Pression de service nominal | Sens du montage | |
MCP1701B | 280 [N] | 6 [bar] | d'en haut |
- Glissière profilée miniature
disponible pour toutes glissières profilées miniatures courantes - Mécanisme à clavette
Transmission de force entre le piston et le mors de serrage - Mors de serrage
sont moulés sur les surfaces des glissières profilées - Boîtier
- Piston pneumatique
le piston déplace le mécanisme à clavette dans la longueur - Galet de coulisseau
pour montage flottant du palier