MCP1500MW

Elément de serrage
Série MCP

  • Construction de petites dimensions
    Pour toutes les miniatures courantes - Glissières profilées
  • à ouverture sans énergie (NO)
    à fermeture sous pression
  • durée de vie élevée
    jusqu’à 5 millions de cycles de serrage statique
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
HepcoMotionMLGB15MLGB..Cmontrer une variante
HepcoMotionMLGB15MLGB..Lmontrer une variante
HepcoMotionMLGB15MLGB..Nmontrer une variante
IKOLWLF42LWLF..Bmontrer une variante
IKOLWLF42LWLF..BCSmontrer une variante
IKOLWLF42LWLF..CSmontrer une variante
IKOLWLF42LWLFC..Bmontrer une variante
IKOLWLF42LWLFG..Bmontrer une variante
INATKDM..-W(KUEM..-W..)15KWEM..-Wmontrer une variante
INATKDM..-W(KUEM..-W..)15KWEM..-WLmontrer une variante
INATKDM..-W(KUEM..-W..)15KWEM..-WCmontrer une variante
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SEBWmontrer une variante
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SEBWDmontrer une variante
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SEBWMmontrer une variante
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SEBWNmontrer une variante
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SEBWZmontrer une variante
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SELBWmontrer une variante
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SELBWMmontrer une variante
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SELBWNmontrer une variante
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SELBWZmontrer une variante
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SEWZBmontrer une variante
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SSEBWmontrer une variante
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SWZBmontrer une variante
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SWZLBmontrer une variante
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SWZMBmontrer une variante
NBSEBSW15Amontrer une variante
NBSEBSW15AYmontrer une variante
NBSEBSW15Bmontrer une variante
NBSEBSW15BYmontrer une variante
NBSEBW15Amontrer une variante
NBSEBW15A-Nmontrer une variante
NBSEBW15AYmontrer une variante
NBSEBW15AY-Nmontrer une variante
NBSERSW15Amontrer une variante
NBSERW15Amontrer une variante
PMIMSD15MSD-Mmontrer une variante
PMIMSD15MSD-LMmontrer une variante
HIWINMGW15MGW..Cmontrer une variante
HIWINMGW15MGW..Hmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien280 [N]
Pression de service nominal6 [bar]
Sens du montaged'en haut
longueur max. serrage34
Pression de service min.2 [bar]
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleur-
Poids0.19 [kg]
Avantages en détail
  1. Glissière profilée miniature
    disponible pour toutes glissières profilées miniatures courantes
  2. Mécanisme à clavette
    Transmission de force entre le piston et le mors de serrage
  3. Mors de serrage
    sont moulés sur les surfaces des glissières profilées
  4. Boîtier
  5. Piston pneumatique
    le piston déplace le mécanisme à clavette dans la longueur
  6. Galet de coulisseau
    pour montage flottant du palier