MCP0901A
![](/fileadmin/_processed_/9/a/csm_ZIM_BIL_SER_MCP__SALL__AIN__V2_1e774b687b.png)
Elément de serrage
Série MCP
- Construction de petites dimensions
Pour toutes les miniatures courantes - Glissières profilées - à ouverture sans énergie (NO)
à fermeture sous pression - durée de vie élevée
jusqu’à 5 millions de cycles de serrage statique
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Données techniques
Force de maintien | 130 [N] |
Pression de service nominal | 6 [bar] |
Sens du montage | d'en haut |
longueur max. serrage | 34 |
Pression de service min. | 2 [bar] |
Pression de service max. | 6.5 [bar] |
Racleur | - |
Poids | 0.076 [kg] |
Avantages en détail
![](/fileadmin/_processed_/d/d/csm_ZIM_SCH_FUN_MCP__SALL__AIN__V3_e9a26e815f.png)
- Glissière profilée miniature
disponible pour toutes glissières profilées miniatures courantes - Mécanisme à clavette
Transmission de force entre le piston et le mors de serrage - Mors de serrage
sont moulés sur les surfaces des glissières profilées - Boîtier
- Piston pneumatique
le piston déplace le mécanisme à clavette dans la longueur - Galet de coulisseau
pour montage flottant du palier