MCP0900MW

Elément de serrage
Série MCP

  • Construction de petites dimensions
    Pour toutes les miniatures courantes - Glissières profilées
  • à ouverture sans énergie (NO)
    à fermeture sous pression
  • durée de vie élevée
    jusqu’à 5 millions de cycles de serrage statique
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
CPCMR-W(MRU-W)9MR-WLmontrer une variante
CPCMR-W(MRU-W)9MR-WNmontrer une variante
HepcoMotionMLGB9MLGB..Cmontrer une variante
HepcoMotionMLGB9MLGB..Lmontrer une variante
HepcoMotionMLGB9MLGB..Nmontrer une variante
INATKDM..-W(KUEM..-W..)9KWEM..-Wmontrer une variante
INATKDM..-W(KUEM..-W..)9KWEM..-WLmontrer une variante
INATKDM..-W(KUEM..-W..)9KWEM..-WCmontrer une variante
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SEBWmontrer une variante
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SEBWMmontrer une variante
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SEBWNmontrer une variante
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SEBWZmontrer une variante
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SELBWmontrer une variante
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SELBWMmontrer une variante
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SELBWNmontrer une variante
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SELBWZmontrer une variante
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SEWZBmontrer une variante
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SSEBWmontrer une variante
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SWZBmontrer une variante
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SWZLBmontrer une variante
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SWZMBmontrer une variante
NBSEBSW9Amontrer une variante
NBSEBSW9AYmontrer une variante
NBSEBSW9Bmontrer une variante
NBSEBSW9BYmontrer une variante
NBSEBSW9Dmontrer une variante
NBSEBW9Amontrer une variante
NBSEBW9A-Nmontrer une variante
NBSEBW9AYmontrer une variante
NBSEBW9AY-Nmontrer une variante
NBSEBW9Dmontrer une variante
NBSEBW9D-Nmontrer une variante
PMIMSD9MSD-LMmontrer une variante
PMIMSD9MSD-Mmontrer une variante
SchneebergerMN9MNNmontrer une variante
SchneebergerMN9MNNLmontrer une variante
THKRSR-W9RSR..WNmontrer une variante
THKRSR-W9RSR..WVmontrer une variante
THKRSR-W9RSR..WVMmontrer une variante
THKRSR-W9RSR..WZMmontrer une variante
THKSHW12SHW..CAMmontrer une variante
THKSHW12SHW..CRMmontrer une variante
THKSHW12SHW..HRMmontrer une variante
THKSRS-W9SRS..WMmontrer une variante
THKSRS-W9SRS..WNmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien130 [N]
Pression de service nominal6 [bar]
Sens du montaged'en haut
longueur max. serrage34
Pression de service min.2 [bar]
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleur-
Poids0.11 [kg]
Avantages en détail
  1. Glissière profilée miniature
    disponible pour toutes glissières profilées miniatures courantes
  2. Mécanisme à clavette
    Transmission de force entre le piston et le mors de serrage
  3. Mors de serrage
    sont moulés sur les surfaces des glissières profilées
  4. Boîtier
  5. Piston pneumatique
    le piston déplace le mécanisme à clavette dans la longueur
  6. Galet de coulisseau
    pour montage flottant du palier