LWR50F-01-03-A
![](/fileadmin/_processed_/f/9/csm_SOM_BIL_ART_LWR50F-01-03-A__SALL__AIN__V2_7140f074c7.png)
Match - Module robot
Série LWR
- Changement manuel d'effecteur avec fonction à une main
- Changement de format automatisé sans contrôle externe
- Traversée intégrée du signal et du média
- LED de connexion optique et signal de connexion au contrôleur de niveau supérieur
- Utilisation en combinaison avec les préhenseurs MATCH
Données techniques
Pour type de robot | Universal Robots e-Series |
Interface de configuration | Ethernet RJ45 |
Commande | RS485 |
Bride de raccordement pour EN ISO 9409-1 | TK 50 |
Affichage de l'état | Oui |
Poids de manutention max. | 25 [kg] |
Câble de raccordement | Prise, M8, 8 pôles |
Course de verrouillage | 1 [mm] |
Transfert électrique de l’énergie | intégrée |
Transfert pneumatique de l’énergie | intégrée |
Force de serrage | 50 [N] |
Précision de répétition en X, Y | 0,05 [mm] |
Précision de répétition en Z | 0,05 [mm] |
Déport max. de l’axe au couplage en X, Y | 1.0 [mm] |
Température de service | 5 ... +60 [°C] |
Durée de vie en cycles | 100000 |
Protection de IEC 60529 | IP40 |
Poids | 0.43 [kg] |
MATCH - Pinces adaptées