LWR50L-02-00001-A
![](/fileadmin/_processed_/a/7/csm_SOM_BIL_ART_LWR50L-02-00001-A__SALL__AIN__V1_566406fb02.png)
Pince parallèles deux mors grande course
Série LWR
- Pinces collaboratives certifiées DGUV
- Servocommande avec contrôleur intégré
- Version sensible
- Contrôle IO-Link
- Utilisation en combinaison avec les parties fixes de LWR (IO-Link/RS485)
- Optimal pour les applications de pièces plus grandes et de dimensions différentes grâce à la technologie servo.
Données techniques
Conception MRK selon la norme ISO/TS 15066 | Oui |
Commande | IO-Link |
Température de service | 5 ... +50 [°C] |
Protection de IEC 60529 | IP40 |
Poids | 1.6 [kg] |
Transfert électrique de l’énergie | intégrée |
Course de verrouillage | 1 [mm] |
Précision de répétition en X, Y | 0,05 [mm] |
Précision de répétition en Z | 0,05 [mm] |
Force de serrage | 50 [N] |
Déport max. de l’axe au couplage en X, Y | 1.0 [mm] |
Adapté aux séries | LWR50F-xx-03/04/05 |
Sous forme HRC | collaborative |
Gestion des câbles | interne |
Type d’entraînement | électrique |
Détection de la position intégrée | oui |
Course par mors | 40 [mm] |
Course par mors, regolabile | 40 [mm] |
Force de préhension min. | 15 [N] |
Force de préhension nominale | 165 [N] |
Force de préhension selon ISO/TS 15066 | <140 [N] |
Temps de commande | 0.125 [s] |
Poids propre du mors de préhension monté max. | 0,3 [kg] |
Longueur mors de préhension max. | 80 [mm] |
Vitesse déplacement en mode de force de préhension max. | 24 [mm/s] |
Vitesse déplacement en mode de positionnement max. | 55 [mm/s] |
Précision de répétition +/- | 0.05 [mm] |
Tension | 24 [V] |
Courant absorbé max. | 1.6 [A] |
Déplacement minimal par mors | 2 [mm] |