LWR50L-23-00003-A
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/ART/SOM_BIL_ART_LWR50L-23-00003-A__SALL__AIN__V1.png)
Pinces parallèles deux mors
Série LWR
- Course plus grande pour un espace de construction restreint
Équipement/Options
- Positionnable
Données techniques
Course par mors | 13 [mm] |
Commande | IO-Link |
Température de service | 5 ... +60 [°C] |
Protection de IEC 60529 | IP40 |
Poids | 0.98 [kg] |
Transfert électrique de l’énergie | intégrée |
Course de verrouillage | 1 [mm] |
Précision de répétition en X, Y | 0,05 [mm] |
Précision de répétition en Z | 0,05 [mm] |
Force de serrage | 50 [N] |
Déport max. de l’axe au couplage en X, Y | 1.0 [mm] |
Adapté aux séries | LWR50F-xx-03/04/05 |
Positionnable | Oui |
Détection de la position intégrée | Via données de processus |
Gestion des câbles | externe |
Type d’entraînement | électrique |
Protection de la force de préhension | mécanique |
Force de préhension à la fermeture (réglable) max. | 360 [N] |
Force de préhension à l'ouverture (réglable) max. | 360 [N] |
Temps de fermeture | 0.23 [s] |
Temps d'ouverture | 0.23 [s] |
Temps de commande | 0,055 [s] |
Poids propre du mors de préhension monté max. | 0,15 [kg] |
Longueur mors de préhension max. | 100 [mm] |
Précision de répétition +/- | 0.02 [mm] |
Tension | 24 [V] |
Courant absorbé max. | 2 [A] |
Déplacement minimal par mors | 0.5 [mm] |