LWR50L-27-00001-A
![](/fileadmin/_processed_/8/8/csm_SOM_BIL_ART_LWR50L-27-00001-A__SALL__AIN__V1_9cd037724b.png)
Pince à aiguilles
Série LWR
- Réglage de la course en continu
Données techniques
Température de service | 5 ... +80 [°C] |
Protection de IEC 60529 | IP30 |
Poids | 0.69 [kg] |
Transfert électrique de l’énergie | intégrée |
Course de verrouillage | 1 [mm] |
Précision de répétition en X, Y | 0,05 [mm] |
Précision de répétition en Z | 0,05 [mm] |
Force de serrage | 50 [N] |
Déport max. de l’axe au couplage en X, Y | 1.0 [mm] |
Adapté aux séries | LWR50F |
Course de l’aiguille max. réglable | 1.5 [mm] |
Nombre d'aiguilles | 20 [pièce] |
Diamètre de l'aiguille | 0.7 [mm] |
Temps de retrait/Temps d’avance | 0.03 [s] |
Précision de répétition +/- | 0.05 [mm] |
Pression de service min. | 4 [bar] |
Pression de service max. | 8 [bar] |
Pression de service nominal | 6 [bar] |
Volume du vérin par cycle | 1 [cm³] |