SH-XD50
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/BAU/SOM_BIL_BAU_SH-XD__SALL__AIN__V2.png)
Vérin linéaire
Série SHX
- Technique éprouvée
La fiabilité éprouvée depuis plus de 20 ans vous garantit une production fluide - Force d’entraînement constante
Une force et une durée de déplacement égales au retrait et à l’avance augmentent la fiabilité de votre machine - Fonctionnement en continu impeccable
Notre qualité sans compromis « Made in Germany » vous garantit jusqu’à 10 millions de cycles sans entretien
Équipement/Options
- 10 millions de cycles sans maintenance (max.)
- IP54
- Capteur inductif
- Tige de piston universelle
Données techniques
Course | 50 [mm] |
Force detraction max. | 100 [N] |
Température de fonctionnement min. | 5 [°C] |
Température de fonctionnement max. | +80 [°C] |
Volume du vérin par cycle | 25 [cm³] |
Protection de IEC 60529 | IP54 |
Poids | 0.24 [kg] |
Accessoires
Avantages en détail
![](/fileadmin/_processed_/6/f/csm_SOM_SCH_FUN_SHX__SALL__AIN__V4_7e07b8ba97.png)
- connexion à l‘application spécifique au client
possible de plusieurs côtés concernant la série de fabrication XD - Alimentation d‘énergie
recommandée par sortie d‘air étranglée - Entraînement
vérin pneumatique à double effet - Fixation et positionnement
alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel - Tige de piston
en acier poli, chromé dur traversante pour la série XD