Vérin linéaire
Série SHX
- Technique éprouvée
La fiabilité éprouvée depuis plus de 20 ans vous garantit une production fluide - Force d’entraînement constante
Une force et une durée de déplacement égales au retrait et à l’avance augmentent la fiabilité de votre machine - Fonctionnement en continu impeccable
Notre qualité sans compromis « Made in Germany » vous garantit jusqu’à 10 millions de cycles sans entretien
Caractéristiques de la série
- 10 millions de cycles sans maintenance (max.)
- IP54
- Capteur inductif
- Tige de piston universelle
Taille d’installation: SH-X | ||||
N° de commande | Course | Force detraction max. | Temps d'avance | |
---|---|---|---|---|
SH-X7 | 7 [mm] | 100 [N] | 5 [ms] | |
SH-X15 | 15 [mm] | 100 [N] | 15 [ms] | |
SH-X25 | 25 [mm] | 100 [N] | 34 [ms] | |
SH-X50 | 50 [mm] | 100 [N] | 65 [ms] | |
Taille d’installation: SH-XD | ||||
N° de commande | Course | Force detraction max. | Temps d'avance | |
SH-XD25 | 25 [mm] | 100 [N] | ||
SH-XD50 | 50 [mm] | 100 [N] |
- connexion à l‘application spécifique au client
possible de plusieurs côtés concernant la série de fabrication XD - Alimentation d‘énergie
recommandée par sortie d‘air étranglée - Entraînement
vérin pneumatique à double effet - Fixation et positionnement
alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel - Tige de piston
en acier poli, chromé dur traversante pour la série XD