DRVM5X4

Raccord taraude bi-directionnel à étranglement
Série DRV

  • Clapets anti-retour réglables pour le réglage de l’air sortant
  • Optimaux pour le réglage des vitesses des mouvements du piston
  • Modèle angulaire
Données techniques
Raccord filetéM5
Tuyau de raccordement Ø extérieur4 [mm]
Pression de service max.10 [bar]
Température de service+5 ... +80 [°C]
S8 [mm]
Dimension i4 [mm]
Dimension L121.5 [mm]
Dimension L217 [mm]
Dimension L37.5 [mm]