TPS120
![](/fileadmin/_processed_/0/2/csm_ZIM_BIL_SER_TPS__SALL__AIN__V2_566ec1bc4e.png)
Elemento de sujeción
Serie TPS
- Independientemente del fabricante
Para guías cilíndricas y de ejes - cerrado sin energía (NC)
Mediante acumulador de energía por resorte - Elevados tiempos en servicio
Hasta 5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos absorción de par de giro interna sin desgaste del eje - Elemento de seguridad
Enclavamiento seguro en caso de caída de energía
Datos técnicos
Ø eje | 120 [mm] |
Presión de servicio mín. | 5.5 [bar] |
Momento de sujeción | 180 [Nm] |
Dirección de montaje | desde el frente |
Presión de servicio máx. | 6.5 [bar] |
Rascador | - |
Peso | 4.4 [kg] |
Detalle de las ventajas
![](/fileadmin/_processed_/7/f/csm_ZIM_SCH_FUN_TPS__SALL__AIN__V3_31e3fce1bb.png)
- Chaveta
Para la fijación con el eje - Segmentos de sujeción
Fija la chaveta dentro del elemento - Carcasa
- Émbolo neumático
El émbolo anular mueve los segmentos de sujeción en sentido longitudinal - Acumulador de energía por resorte
Para el cierre sin presión de la unidad de enclavamiento