Elemento de sujeción
Serie TPS

  • Independientemente del fabricante
    Para guías cilíndricas y de ejes
  • cerrado sin energía (NC)
    Mediante acumulador de energía por resorte
  • Elevados tiempos en servicio
    Hasta 5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos absorción de par de giro interna sin desgaste del eje
  • Elemento de seguridad
    Enclavamiento seguro en caso de caída de energía
Tamaño constructivo: TPS050
ReferenciaØ ejePresión de servicio mín.Momento de sujeción
TPS05050 [mm]4 [bar]60 [Nm]
Tamaño constructivo: TPS060
ReferenciaØ ejePresión de servicio mín.Momento de sujeción
TPS06060 [mm]4 [bar]80 [Nm]
Tamaño constructivo: TPS080
ReferenciaØ ejePresión de servicio mín.Momento de sujeción
TPS08080 [mm]5.5 [bar]140 [Nm]
Tamaño constructivo: TPS090
ReferenciaØ ejePresión de servicio mín.Momento de sujeción
TPS09090 [mm]5.5 [bar]140 [Nm]
Tamaño constructivo: TPS120
ReferenciaØ ejePresión de servicio mín.Momento de sujeción
TPS120120 [mm]5.5 [bar]180 [Nm]
Tamaño constructivo: TPS160
ReferenciaØ ejePresión de servicio mín.Momento de sujeción
TPS160160 [mm]5.5 [bar]400 [Nm]
Tamaño constructivo: TPS200
ReferenciaØ ejePresión de servicio mín.Momento de sujeción
TPS200200 [mm]5.5 [bar]500 [Nm]
  1. Chaveta
    Para la fijación con el eje
  2. Segmentos de sujeción
    Fija la chaveta dentro del elemento
  3. Carcasa
  4. Émbolo neumático
    El émbolo anular mueve los segmentos de sujeción en sentido longitudinal
  5. Acumulador de energía por resorte
    Para el cierre sin presión de la unidad de enclavamiento