SPN112E4AD-B

Sistema de sujeción punto cero SPN
Serie Advanced

"La superior"

  • Enclavamiento mediante mordazas de apriete
  • Conexión PLUS
  • Acero inoxidable templado
  • Dos antigiros integrados
  • Control de apoyo integrado
  • Detección neumática de la posición del émbolo
  • Función de soplado integrada
  • Dos posibilidades de conexión
  • Opcionalmente con tapa de cierre automático
Equipamiento/Opciones
  • Brazo de torsión
  • Acero inoxidable
  • Agarre positivo
  • Endurecido
  • Bulones compatibles con el sistema de referencia
  • Altura constructiva baja
  • Conexión PLUS
  • Neumático
  • Precisión de repetición
  • Conexión sin mangueras
  • Cierre automático
  • Detección de la posición del émbolo / control de apoyo
Datos técnicos
Fuerza de sujeción máx.M10/M12
Presión de servicio4 ... 7 [bar]
Fuerza de tracción4.0 [kN]
Fuerza de tracción con conexión PLUS10.0 [kN]
Temperatura de servicio-10 ... +70 [°C]
AntigiroSi
Conexión PLUS
Función de sopladoSi
Control de apoyo piezaSi
Sellado de superposición
Precisión de repetición0.005 [mm]
MaterialAcero inoxidable templado
Peso1.4 [kg]
Control de apoyo piezaneumáticas
Detalle de las ventajas
  1. Carcasa
  2. Bulón de sujeción
  3. Tapa
  4. Émbolo de sujeción
  5. Segmentos de sujeción
  6. Conjunto de muelles
  7. Apoyo del par/antigiro