HF145-001-006
Husillo de motor
Serie HF145-001
- Potencia nominal S1: 7,5 kW
- Par de giro nominal S1: 6,1 Nm
- Revoluciones máximas: 24.000 rpm
- Refrigeración por aire mediante ventilador eléctrico
- IO-Link ready
- Máximo rendimiento utilizando cojinetes híbridos
- Adecuado para el mecanizado de madera, plástico, metal ligero y materiales compuestos
Equipamiento
- Control de revoluciones
- Limpieza de cono del portaherramientas
- Obturación de laberinto
- Aire de bloqueo
- Vigilancia del alojamiento de utillaje
- Regulable por vector/retorno
- Cambio de herramienta automático
Opciones
- Interfaz para grupos
- Interfaz de eje C
- Sensor de aceleración
- Pulsador para desbloqueo de herramienta manual
- Unidad de cambio de robot
Equipamiento/Opciones
- IO-Link
Datos técnicos
Potencia nominal S1 | 11.8 [kW] |
Par de giro nominal S1 | 9.6 [Nm] |
Velocidad máxima | 24000 |
velocidad nominal | 11.780 |
Corriente nominal S1 | 25.0 [A] |
Portaherramientas | HSK-F63 |
Tecnología de motores | Asíncrono |
Número de polos | 4 |
Unidad de aflojamiento | Neumáticos |
Refrigeración | Ventilador eléctrico |
Peso | 32 [kg] |