LG30-50
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/BAU/SOM_BIL_BAU_LG30-50__SALL__AIN__V3.png)
Pinzas autocentrantes en apertura
Serie LGS
- Concentrada en lo esencial
El tipo más rentable de agarre: de esta manera, reduce los gastos de producción - Mordazas de sujeción mecanizables de forma individual
Nunca antes una pinza se había adaptado a su aplicación con tanta rapidez y facilidad - Accionamiento directo
El accionamiento con solo una conexión de aire reduce los gastos de montaje y los cantos conflictivos
Equipamiento/Opciones
- IP40
- Libre de mantenimiento
- Dedos
Datos técnicos
Carrera total en Ø | 1.0 [mm] |
Diámetro de agarre mín. | 6.0 [mm] |
Par de agarre al abrir | 3.0 [Nm] |
Longitud posibe de la pinza para el mecanizado | 11 [mm] |
Tiempo de cierre | 0.1 [s] |
Tiempo de apertura | 0.1 [s] |
Presión de servicio mín. | 4 [bar] |
Presión de servicio máx. | 6 [bar] |
Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
Temperatura de servicio mín. | 5 [°C] |
Temperatura de servicio máx. | +60 [°C] |
Volumen de cilindro por ciclo | 5 [cm³] |
Protección según IEC 60529 | IP40 |
Peso | 0.47 [kg] |
Detalle de las ventajas
![](/fileadmin/pim/SOM/SCH/FUN/SOM_SCH_FUN_LGS__SALL__AIN__V3.png)
- Abastecimiento de energía
posibilidad de radial y axial - Membrana de protección
entre los dedos y la membrana accionada - Accionamiento directo con membrana
solamente se necesita una conexión de aire - Limitación de recorrido
evita daños por expansión excesiva en caso de aperturas sin pieza - Dedos
para un mecanizado individual - Chapa de protección de acero
Protección de la membrana contra perforación - Junta tórica para retroceso
retorno de los dedos tras la purga de aire