LG1008-02SI
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/SER/SOM_BIL_SER_LG1000__SALL__AIN__V1.png)
Pinzas autocentrantes en apertura
Serie LG1000
- Ajustable de forma individual
La forma constructiva de la pinza no solo le permite agarrar de forma segura superficies de geometrías cilíndricas, sino también cónicas y cuadradas - Paso integrado de aire o vacío
Utilice esta opción para pruebas de estanqueidad, expulsión de la pieza o crear vacío en ésta - Protección de las superficies mediante membrana de silicona
Además de cubrir un rango de diámetro de agarre especialmente grande, la membrana le ofrece una protección óptima frente a daños
Equipamiento/Opciones
- IP54
- Libre de mantenimiento
- Abastecimiento de energía radial, taladro pasante
Datos técnicos
Carrera total en Ø | 2.5 [mm] |
Diámetro de agarre mín. | 8.0 [mm] |
Diámetro de agarre máx. | 10.5 [mm] |
Fuerza de deslizamiento máx. | 53 [N] |
Tiempo de avance / retroceso | 0.2 [s] |
Presión de servicio mín. | 4 [bar] |
Presión de servicio máx. | 6 [bar] |
Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
Temperatura de servicio mín. | 5 [°C] |
Temperatura de servicio máx. | +80 [°C] |
Volumen de cilindro por ciclo | 0.7 [cm³] |
Protección según IEC 60529 | IP54 |
Peso | 0.028 [kg] |
Detalle de las ventajas
- Abastecimiento de energía
axial (versión-01) o radial (versión-02) - Fijación y posicionamiento
a través de ajuste, rosca y contratuerca - Carcasa robusta y ligera
Aleación de aluminio anodizado duro - Agarre directo con membrana de goma
elevada fuerza de sujeción mediante un elevado coeficiente de fricción retorno al purgar el aire - Taladro pasante
Aire comprimido o conexión para vacío para refrigerar o prueba de estanqueidad de las piezas (versión-02)