GS1015-B
![](/fileadmin/_processed_/3/1/csm_SOM_BIL_BAU_GS1015__SALL__AIN__V5_6ceace1996.png)
Pinza para montaje de juntas tóricas exterior
Serie GS
- Tecnología probada
La fiabilidad con una trayectoria probada de más de 20 años le garantiza una producción sin fallos - Recorrido de apertura ajustable
Evita una expansión excesiva de la junta tórica y asegura una calidad de producción constante - Detección mediante detectores magnéticos
La detección de posiciones finales le ofrece tiempos de ciclo más cortos y un control general
Equipamiento/Opciones
- 5 millones de ciclos sin mantenimiento (máx.)
- IP30
- Detector magnético
- Sensor inductivo
Datos técnicos
Carrera de apertura por mordaza, regulable mín. | 1.6 [mm] |
Carrera de apertura por mordaza, regulable máx. | 10 [mm] |
Carrera de expulsión | 15 [mm] |
Fuerza de apertura | 1450 [N] |
Mín. Ø recomendado de la junta torica | 40 [mm] |
Máx. Ø recomendado de la junta torica | 150 [mm] |
Cantidad de mordazas | 10 [Cantidad] |
Tiempo de cierre | 0.05 [s] |
Tiempo de apertura | 0.05 [s] |
Precisión de repetición +/- | 0.05 [mm] |
Presión de servicio mín. | 3 [bar] |
Presión de servicio máx. | 8 [bar] |
Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
Temperatura de servicio mín. | 5 [°C] |
Temperatura de servicio máx. | +80 [°C] |
Protección según IEC 60529 | IP30 |
Peso | 6.2 [kg] |
Accesorios
Detalle de las ventajas
![](/fileadmin/pim/SOM/SCH/FUN/SOM_SCH_FUN_GS__SALL__AIN__V3.png)
- Mordaza de expulsión
para la expulsión de la junta tórica - Ajuste del recorrido
para el ajuste del recorrido de apertura - Abastecimiento de energía
alternativamente por varios lados - Accionamiento
dos cilindros neumáticos de simple efecto - Transmisión de fuerza
directamente a través de un cono - Fijación y posicionamiento
axial, en la base de la pinza - Ranura para detectores magnéticos
alojamiento para detector inductivo - Carcasa robusta y ligera
Aleación de aluminio anodizado duro - Mordazas
alojamiento de los dedos individuales