Pinza para montaje de juntas tóricas exterior
Serie GS
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/SER/SOM_BIL_SER_GS__SALL__AIN__V5.png)
- Tecnología probada
La fiabilidad con una trayectoria probada de más de 20 años le garantiza una producción sin fallos - Recorrido de apertura ajustable
Evita una expansión excesiva de la junta tórica y asegura una calidad de producción constante - Detección mediante detectores magnéticos
La detección de posiciones finales le ofrece tiempos de ciclo más cortos y un control general
Características de la serie
- 5 millones de ciclos sin mantenimiento (máx.)
- IP30
- Detector magnético
- Sensor inductivo
Tamaño constructivo: GS65 | ||||
Referencia | Carrera de apertura por mordaza, regulable mín. | Carrera de apertura por mordaza, regulable máx. | Carrera de expulsión | |
---|---|---|---|---|
GS65-B | 3 [mm] | 6 [mm] | 5 [mm] | |
Tamaño constructivo: GS810 | ||||
Referencia | Carrera de apertura por mordaza, regulable mín. | Carrera de apertura por mordaza, regulable máx. | Carrera de expulsión | |
GS810-B | 4 [mm] | 8 [mm] | 10 [mm] | |
Tamaño constructivo: GS1015 | ||||
Referencia | Carrera de apertura por mordaza, regulable mín. | Carrera de apertura por mordaza, regulable máx. | Carrera de expulsión | |
GS1015-B | 1.6 [mm] | 10 [mm] | 15 [mm] |
![](/fileadmin/pim/SOM/SCH/FUN/SOM_SCH_FUN_GS__SALL__AIN__V3.png)
- Mordaza de expulsión
para la expulsión de la junta tórica - Ajuste del recorrido
para el ajuste del recorrido de apertura - Abastecimiento de energía
alternativamente por varios lados - Accionamiento
dos cilindros neumáticos de simple efecto - Transmisión de fuerza
directamente a través de un cono - Fijación y posicionamiento
axial, en la base de la pinza - Ranura para detectores magnéticos
alojamiento para detector inductivo - Carcasa robusta y ligera
Aleación de aluminio anodizado duro - Mordazas
alojamiento de los dedos individuales