GD308SC-C
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/BAU/SOM_BIL_BAU_GD308__SALL__AIN__V4.png)
Pinzas autocentrantes de tres dedos
Serie GD300
"La rentable"
- Concentrada en lo esencial
El tipo más rentable de agarre: de esta manera, reduce los gastos de producción - Guía en T probada
Esta acreditada y probada tecnología de guiado ofrece una seguridad de procesos sin igual - Tipo de construcción compacto
Reduce los cantos conflictivos de su aplicación
Equipamiento/Opciones
- 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
- Autoretención en el cierre por muelle C
- Fuerza elevada S
- IP40
- Detector magnético
- Sensor inductivo
- Posibilidad de aire presurizado
Datos técnicos
Carrera por mordaza | 4 [mm] |
Fuerza de agarre al cerrar | 3800 [N] |
Fuerza de agarre mín. asegurada mediante muelles | 1200 [N] |
Tiempo de cierre | 0.03 [s] |
Tiempo de apertura | 0.06 [s] |
Precisión de repetición +/- | 0.05 [mm] |
Presión de servicio mín. | 4 [bar] |
Presión de servicio máx. | 8 [bar] |
Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
Temperatura de servicio mín. | +5 [°C] |
Temperatura de servicio máx. | +80 [°C] |
Volumen de cilindro por ciclo | 108 [cm³] |
Protección según IEC 60529 | IP40 |
Peso | 1.2 [kg] |
Accesorios
Detalle de las ventajas
![](/fileadmin/_processed_/e/3/csm_SOM_SCH_FUN_GD300__SALL__AIN__V4_baf2a50814.png)
- Carcasa robusta y ligera
Aleación de aluminio anodizado duro - Abastecimiento de energía
alternativamente por varios lados - Fijación y posicionamiento
varios lados alternativos para un montaje individual - Mordazas
alojamiento de los dedos individuales - Transmisión a través de plano inclinado con guía forzada
movimiento sincronizado de las mordazas transmisión de fuerzas elevada - Autoretención integrada
muelle utilizado en el cilindro como acumulador de energía - Detección de la posición
Imán permanente para la detección directa del movimiento del émbolo - activador de detección ajustable integrado
detección directa de la posición de la mordaza - Soporte de detector
alojamiento para detector inductivo (10)