ADS308C-O
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/ART/SOM_BIL_ART_ADS__SALL__AIN__V1.png)
estrella de presión
Serie ADS
Datos técnicos
Diseño | estrella de presión |
Peso | 0.12 [kg] |
Tamaño constructivo | GD300-ADS |
Fuerza total del muelle máx. | 49.0 [N] |
Fuerza total del muelle mín. | 30.0 [N] |
Carrera | 5 [mm] |
Lubricación sin silicona | Sí |
Apropiado para versión de pinzas | C / O |
Cumple las normas REACH | Sí |
Cumple las normas RoHS | Sí |