MGW804N
![](/fileadmin/_processed_/b/b/csm_SOM_BIL_BAU_MGW804__SALL__AIN__V4_7d79196632.png)
Pinzas angulares
Serie MGW800
"La rentable"
- Concentrada en lo esencial
El tipo más rentable de agarre: de esta manera, reduce los gastos de producción - Elevada absorción de momentos
El engranaje angular adaptado a la perfección le aporta a su aplicación la máxima robustez - Uso continuo sin fallos
Nuestra calidad extraordinaria "Made in Germany" le garantiza hasta 10 millones de ciclos sin necesidad de mantenimiento
Equipamiento/Opciones
- 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
- IP30
Datos técnicos
Carrera por mordaza | 37.5 [°] |
Par de agarre al cerrar | 0.35 [Nm] |
Par de agarre al abrir | 0.41 [Nm] |
Fuerza de agarre al cerrar | 51 [N] |
Fuerza de agarre al abrir | 59 [N] |
Tiempo de cierre | 0.02 [s] |
Tiempo de apertura | 0.02 [s] |
Precisión de repetición +/- | 0.05 [mm] |
Presión de servicio mín. | 3 [bar] |
Presión de servicio máx. | 8 [bar] |
Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
Temperatura de servicio mín. | 5 [°C] |
Temperatura de servicio máx. | +80 [°C] |
Volumen de cilindro por ciclo | 1.4 [cm³] |
Protección según IEC 60529 | IP30 |
Peso | 0.05 [kg] |
Accesorios
Detalle de las ventajas
![](/fileadmin/_processed_/0/d/csm_SOM_SCH_FUN_MGW800__SALL__AIN__V3_909de79a15.png)
- Mordazas
alojamiento de los dedos individuales - Carcasa robusta y ligera
Aleación de aluminio anodizado duro - Detección de la posición
Imán permanente para la detección directa del movimiento del émbolo - Autoretención integrada
muelle instalado en el cilindro como acumulador de energía (a partir del tamaño 803) - Fijación y posicionamiento
varios lados alternativos para un montaje individual - Abastecimiento de energía
alternativamente por varios lados - Ranura para detectores magnéticos
fijación y posicionamiento de los detectores magnéticos - Casquillos de centraje desmontable
para un posicionamiento rápido y económico de los dedos