GPW5025NC-20-A
![](/fileadmin/_processed_/1/3/csm_SOM_BIL_BAU_GPW5025__SALL__AIN__V2_65b74a3679.png)
Pinzas angulares
Serie GPW5000
"La pinza universal"
- Máxima potencia con las dimensiones más pequeñas
Convence por su relación única entre el peso neto y la longitud de los dedos y el momento de agarre. De este modo, se aumenta el rendimiento de su máquina. - Uso versátil
Gracias a la diversidad de funciones de serie, p. ej. IP64 y anticolisiones, puede utilizar esta pinza en prácticamente todas sus aplicaciones. Tampoco suponen ningún problema las condiciones más adversas. - Robusta y segura durante el proceso
Gracias a la exención de mantenimiento para 30 millones de ciclos y a la gran transmisión de fuerza, la seguridad del proceso aumenta hasta el máximo.
Equipamiento/Opciones
- 30 mill. de ciclos exento de mantenimiento (máx.)
- Autoretención en el cierre por muelle C
- IP64
- Protegido contra corrosión
- Detector magnético
- Sensor inductivo
- Posibilidad de aire presurizado
- Resistente a la temperatura
Datos técnicos
Carrera por mordaza (+/-) | +15/-2 [°] |
Par de agarre al cerrar max. | 620 [Nm] |
Par de agarre protegido mediante muelle min. | 150 [Nm] |
Fuerza de agarre al cerrar con 0° | 14500 [N] |
Tiempo de cierre | 0.16 [s] |
Tiempo de apertura | 0.3 [s] |
Peso propio del dedo montado máx. | 7 [kg] |
Longitud de los dedos máx. | 265 [mm] |
Precisión de repetición +/- | 0.01 [mm] |
Presión de servicio | 4 ... 8 [bar] |
Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
Temperatura de servicio | -10 ... +130 [°C] |
Volumen de cilindro por ciclo | 780 [cm³] |
Protección según IEC 60529 | IP64 |
Peso | 12 [kg] |
Accesorios
Detalle de las ventajas
![](/fileadmin/_processed_/8/2/csm_ZIM_SCH_FUN_GPW5000__SALL__AIN__V3_8eca2aaa3e.png)
- Engranaje de palanca de guía forzada
movimiento sincronizado de las mordazas - Mordazas
Precisión en el montaje de los dedos a través de casquillos de centraje - Casquillos de centraje desmontable
para un posicionamiento rápido y económico de los dedos - Autoretención integrada
Muelle instalado en el cilindro para autoretención - Accionamiento
Cilindro neumático de doble efecto - Fijación y posicionamiento
Alternativamente, en varios lados de la pinza para un montaje individual - Ranura para detectores magnéticos
fijación y posicionamiento de los detectores magnéticos - Retén labial doble
IP64 Evita el escape de grasa y por lo tanto ofrece una vida útil más elevada