Pinzas radiales
Serie GK
"La pinza compacta"
- Tecnología probada
La fiabilidad con una trayectoria probada de más de 20 años le garantiza una producción sin fallos - La mejor relación fuerza-espacio constructivo
La transmisión de fuerza a través de la palanca acodada permite unas elevadas fuerzas de agarre con un aprovechamiento óptimo del espacio constructivo - Ajuste de recorrido de forma continua
Un tornillo de regulación le permite adaptar a su instalación un ángulo de apertura de 180° individualmente
Características de la serie
- 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
- Autoretención en el cierre por muelle C
- IP20
- Autorretención mecánica
- Detector magnético
Tamaño constructivo: GK15 | ||||
Referencia | Carrera por mordaza | Par de agarre al cerrar | Par de agarre protegido mediante muelle | |
---|---|---|---|---|
GK15N-B | 90 [°] | 1.2 [Nm] | ||
GK15NC-B | 90 [°] | 1.6 [Nm] | 0.4 [Nm] | |
Tamaño constructivo: GK20 | ||||
Referencia | Carrera por mordaza | Par de agarre al cerrar | Par de agarre protegido mediante muelle | |
GK20N-B | 90 [°] | 3 [Nm] | ||
GK20NC-B | 90 [°] | 4.2 [Nm] | 1.2 [Nm] | |
Tamaño constructivo: GK25 | ||||
Referencia | Carrera por mordaza | Par de agarre al cerrar | Par de agarre protegido mediante muelle | |
GK25N-B | 90 [°] | 10.5 [Nm] | ||
GK25NC-B | 90 [°] | 14.5 [Nm] | 4 [Nm] | |
Tamaño constructivo: GK35 | ||||
Referencia | Carrera por mordaza | Par de agarre al cerrar | Par de agarre protegido mediante muelle | |
GK35N-B | 90 [°] | 27.5 [Nm] | ||
GK35NC-B | 90 [°] | 36.5 [Nm] | 9 [Nm] | |
Tamaño constructivo: GK40 | ||||
Referencia | Carrera por mordaza | Par de agarre al cerrar | Par de agarre protegido mediante muelle | |
GK40N-B | 90 [°] | 47 [Nm] | ||
GK40NC-B | 90 [°] | 62 [Nm] | 15 [Nm] | |
Tamaño constructivo: GK50 | ||||
Referencia | Carrera por mordaza | Par de agarre al cerrar | Par de agarre protegido mediante muelle | |
GK50N-B | 90 [°] | 150 [Nm] | ||
GK50NC-B | 90 [°] | 183 [Nm] | 33 [Nm] |
- Tope final
eliminación de la energía cinética para dedos pesados y largos - Carcasa robusta y ligera
Aleación de aluminio anodizado duro - Tornillo de ajuste de recorrido
recorrido de apertura ajustable de forma continua - Engranaje de palanca acodada con guía forzada
movimiento sincronizado de las mordazas con autoretención mecánica - Soporte de detector
alojamiento para detector inductivo - Ranura para detectores magnéticos
alojamiento para detector inductivo - Autoretención integrada
muelle utilizado en el cilindro como acumulador de energía - Abastecimiento de energía
alternativamente por varios lados