MSF34S-F002
![](/fileadmin/_processed_/5/d/csm_SOM_BIL_BAU_MSF34__SALL__AIN__V3_97c73253d8.png)
Unidades de giro
Serie MSF
"La individualidad"
- ¡La decisión es suya!
Tanto si prefiere brida o eje de salida, o amortiguadores o no: siempre encontrará lo que necesita entre la gran cantidad de variantes existentes - Tipo de construcción plano
Gracias al accionamiento de doble émbolo de marcha opuesta, la unidad permite un montaje extremadamente plano. De esta manera, puede ahorrar espacio en el montaje de la instalación - Ángulo de giro ajustable de forma continua
Obtenga además individualidad y flexibilidad gracias al ángulo de giro totalmente ajustable que le permitirá reducir además los tiempos de montaje
Equipamiento/Opciones
- 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
- IP41
- Detector magnético
- Posicionamiento 2 posiciones
- Ángulo de giro ajustable
- Eje de salida
Datos técnicos
Angulo de giro | 90 / 180 [°] |
Par de giro | 0.4 [Nm] |
Amortiguación de posiciones finales con | PowerStop |
Alojamiento de utillaje sobre | Eje de salida |
Precisión de repetición +/- | 0.01 [°] |
Carga rodamiento axial | 215 [N] |
Carga rodamiento radial | 5.5 [Nm] |
Presión de servicio mín. | 3 [bar] |
Presión de servicio máx. | 8 [bar] |
Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
Temperatura de servicio mín. | 5 [°C] |
Temperatura de servicio máx. | +80 [°C] |
Volumen de cilindro por ciclo 90° | 3 [cm³] |
Volumen de cilindro por ciclo 180° | 6 [cm³] |
Protección según IEC 60529 | IP41 |
Peso | 0.19 [kg] |
Accesorios
Detalle de las ventajas
![](/fileadmin/_processed_/c/9/csm_SOM_SCH_FUN_MSF__SALL__AIN__V4_60968dc6fc.png)
- Racor regulador de caudal
para regular la velocidad de giro incluido en el suminstro - Carcasa robusta y ligera
Aleación de aluminio anodizado duro - Fijación y posicionamiento
varios lados alternativos para un montaje individual - Alojamiento de utillaje
se suministra tanto en los modelos con eje de salida como con brida - Transmisión de fuerza
cremalleras y piñón - Hasta dos pasos de aire integrados
para el paso de aire comprimido sin tubos el paquete de tubos no tiene que doblarse - Ranura para detectores magnéticos
alojamiento para detector inductivo - amortiguador integrado con tecnología de ranura helicoidal
amortiguación de posiciones finales ajustable