Neumáticos
Unidades de giro planas
Unidades de giro planas
Serie MSF
Serie MSF
muy flexible dado que se puede ajustar el angulo de giro libremente de 90° (-3°) hasta 180° (+3°)
están integrados en la carcasa las ranuras para detección magnética, las tomas de aire, y multiples posibilidades de sujeción y montaje
Producto
Serie SF-C
Serie SF-C
amortiguación de la posición final a través de amortiguadores hidráulicos con tecnología de ranura helicoidal
par de giro de hasta 130 Nm
Producto