SB74-180-C
Mordazas de giro
Serie SBZ
"La superioridad"
- Amortiguadores con tecnología de ranura helicoidal
La amortiguación de posiciones finales superior le permite girar más masa en menos tiempo y aumentar así la capacidad de producción de su máquina - Transmisión de fuerza a través del juego de ruedas dentadas
Las robustas ruedas dentadas ofrecen precisión, fiabilidad y duración y le garantizan un funcionamiento sin dificultades - Uso continuo sin fallos
Nuestra calidad extraordinaria "Made in Germany" le garantiza hasta 10 millones de ciclos sin necesidad de mantenimiento
Equipamiento/Opciones
- 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
- Amortiguación de posiciones finales con Powerstop
- IP54
- Sensor inductivo
- Angulo de giro 180°
- Brida plana
- Posiciones finales ajustables +/- 3
Datos técnicos
Angulo de giro | 180 [°] |
Par de giro por mordaza | 3.5 [Nm] |
Angulo de giro regulable +/- | 3 [°] |
Precisión de repetición +/- | 0.01 [°] |
Presión de servicio mín. | 3 [bar] |
Presión de servicio máx. | 8 [bar] |
Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
Temperatura de servicio mín. | 5 [°C] |
Temperatura de servicio máx. | +80 [°C] |
Volumen de cilindro por ciclo | 21 [cm³] |
Protección según IEC 60529 | IP54 |
Peso | 1.7 [kg] |
FD | 1200 [N] |
FZ | 630 [N] |
Accesorios
Detalle de las ventajas
- Eje de salida con doble rodamiento
para la absorción de elevadas fuerzas y momentos - Brida de salida
brida de grandes dimensiones con tope final y gran agujero pasacables (a partir de SB150) - Transmisión de fuerza
engranaje robusto preciso, fiable y de larga duración - Detección de la posición
Detección de las posiciones finales en 0° y 90° (y/o 180°) a través de detectores inductivos ajustable a través de activador de detección giratorio - Accionamiento
cilindro neumático de doble efecto - Racor regulador de caudal
para la regulación de la velocidad (incluido en el suministro) - Fijación y posicionamiento
varios lados alternativos para un montaje individual - Amortiguadores integrados y patentados
amortiguación de posiciones finales ajustable