WER4000LFL02-13-A
Módulo de transmisión de energía
Serie WER4000
Datos técnicos
Número de acoplamientos fluidos | 2 |
Adecuado para | Parte suelta |
Rosca de conexión | G1/2" |
Serie | WER4000 |
Tipo de transferencia | fluido |
Presión de acoplamiento máx. | 10 [bar] |
Caudal por portador máx. | 25 [l/min] |
Diámetro nominal | 8 |
Protección según IEC 60529 | IP54 |
Peso | 0.58 [kg] |
Parte fija adecuada
Número de contactos | Tipo de conexión | Rosca de conexión | ||
---|---|---|---|---|
WER4000FFL02-13-A | G1/2" |