todos los elementos de energía con transmisión fluida
Número de acoplamientos fluidos | Rosca de conexión | Presión de servicio máx. | Caudal por portador máx. | Apto para cambiador de herramientas | Productos | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G1/2" | 250 [bar] | 25 [l/min] | WWR1160 WWR1200 | más información | |
1 | G1/4" | 150 [bar] | 12 [l/min] | WWR1160 WWR1200 WWR100 WWR125 WWR160 | más información | |
2 | G1/2" | 250 [bar] | 25 [l/min] | WWR1160 WWR1200 | más información | |
4 | G1/2" | 250 [bar] | 25 [l/min] | WWR1160 WWR1200 | más información |