SCM-C-06-00-A
![](/fileadmin/_processed_/5/c/csm_SOM_BIL_ART_SCM__SALL__AIN__V1_63887a2edc.png)
Smart Communication Module
Serie SCM
- Conversión de IO-Link a entradas y salidas digitales (E/S digitales) y de E/S digitales a IO-Link
- Control muy sencillo de las pinzas IO-Link mediante E/S digital 24 V
- La configuración y el aprendizaje se lleva a cabo con el software intuitivo guideZ
- Se puede utilizar con una o dos pinzas, en función de la flexibilidad que se necesite
- Se puede entrenar la pinza con hasta 15 piezas de trabajo distintas
Datos técnicos
Apropiado para tipo robot | ABB IRB 14000 YuMi |
Apropiado para tipo controlador | ABB - IRC5 (IRB14000 interno) |
Lógica de E/S | PNP |
Accionamiento | E/S digital |
Número máx. de pinzas | 2 |
Número de pines (control entrada) | 12 |
Número de pines (control salida) | 12 |
Configuración de la interfaz | Ethernet RJ45 |
Opción de montaje | Carril DIN de 35 mm |
Tensión | 24 [V] |
Pico de corriente | 10 [A] |
Pico de corriente | 1 [A] |
Protección según IEC 60529 | IP20 |
Peso | 0.38 [kg] |
Detalle de las ventajas
![](/fileadmin/pim/ZIM/SCH/FUN/ZIM_SCH_FUN_SCM__SALL__AIN__V1.png)
- Estado Indicación de estado del SCM y del componente IO-Link
- Ethernet RJ45 Conexión temporal para la configuración de la pinza
- Digital Input Entradas digitales para el control del actuador de la pinza
- IO-Link / Device 1 Conexión módulo de pinza 1
- Digital Output Salidas digitales para la monitorización de los sensores de la pinza
- IO-Link / Device 2 Conexión módulo de pinza 2
- Alimentación Alimentación de tensión de SCM y de pinza
Diagrama de conexión
Package content:
- SCM pre-wired, ready to connect.
- Including ready-to-plug connection cable to the robot controller
- Comfort-APP guideZ-for-Laptop
- Zimmer Group HMI (program for Windows PC)
- ADP card with QR code for downloading software and documentation
Connection diagram:
![](/fileadmin/_processed_/2/2/csm_Schemata_SCM-Roboterspezifisch_ABB_EN_da67b74f00.jpg)