Smart Communication Module
Serie SCM

  • Conversión de IO-Link a entradas y salidas digitales (E/S digitales) y de E/S digitales a IO-Link
  • Control muy sencillo de las pinzas IO-Link mediante E/S digital 24 V
  • La configuración y el aprendizaje se lleva a cabo con el software intuitivo guideZ
  • Juego de cables listos para conectar para el tipo de controlador correspondiente
  • Se puede utilizar con una o dos pinzas, en función de la flexibilidad que se necesite
  • En función de la flexibilidad requerida, pueden utilizarse hasta 15 piezas diferentes para una pinza. Como alternativa, se pueden utilizar dos pinzas.
ReferenciaApropiado para tipo robotApropiado para tipo controladorLógica de E/S
SCM-C-00-00-AIndependiente del fabricanteIndependiente del fabricantePNP
SCM-C-01-00-AUniversal RobotsUniversal Robots - OEMPNP
SCM-C-02-01-AYaskawa GP / HC-SeriesYaskawa - YRC 1000PNP
SCM-C-02-02-AYaskawa GP / HC-SeriesYaskawa - YRC 1000 NPNNPN
SCM-C-02-11-AYaskawa GP / HC-SeriesYaskawa - YRC 1000-microPNP
SCM-C-02-12-AYaskawa GP / HC-SeriesYaskawa - YRC 1000-micro NPNNPN
SCM-C-03-01-ADENSODenso - RC8A (IO manual)PNP
SCM-C-05-00-AABB CRB 15000 GoFaABB - OmniCore C30PNP
SCM-C-05-10-AABB CRB 1100 SWIFTIABB - OmniCore C30/C90XTPNP
SCM-C-05-20-AABB IRB1100ABB - OmniCore C30/C90XTPNP
  1. Estado Indicación de estado del SCM y del componente IO-Link
  2. Ethernet RJ45 Conexión temporal para la configuración de la pinza
  3. Digital Input Entradas digitales para el control del actuador de la pinza
  4. IO-Link / Device 1 Conexión módulo de pinza 1
  5. Digital Output Salidas digitales para la monitorización de los sensores de la pinza
  6. IO-Link / Device 2 Conexión módulo de pinza 2
  7. Alimentación Alimentación de tensión de SCM y de pinza