SP160-10EPDM
Ventosas
Serie SP
- Campo de aplicación
Superficies rugosas y estructuradas como por ej. chapa estriada, madera, etc... - Características
Junta de estanqueidad muy adaptable Muy robusto y resistente con placa de sustentación de aluminio Superficie interior NBR dispuesta con motas para absorción de fuerzas diagonales
Datos técnicos
Fuerza de aspiración teórica | 1232 [N] |
Volumen | 277 [cm³] |
G1 | G1/4" |
Medida A | 2.5 [mm] |
Medida D1 | 160 [mm] |
Medida D2 | 168 [mm] |
Medida H | 16 [mm] |