Ventosas
Serie SP
- Campo de aplicación
Superficies rugosas y estructuradas como por ej. chapa estriada, madera, etc... - Características
Junta de estanqueidad muy adaptable Muy robusto y resistente con placa de sustentación de aluminio Superficie interior NBR dispuesta con motas para absorción de fuerzas diagonales
Tamaño constructivo: SP80 | ||||
Referencia | Fuerza de aspiración teórica | Volumen | G1 | |
---|---|---|---|---|
SP80-7EPDM | 274 [N] | 55 [cm³] | G1/4" | |
Tamaño constructivo: SP120 | ||||
Referencia | Fuerza de aspiración teórica | Volumen | G1 | |
SP120-10EPDM | 628 [N] | 131 [cm³] | G1/4" | |
Tamaño constructivo: SP160 | ||||
Referencia | Fuerza de aspiración teórica | Volumen | G1 | |
SP160-10EPDM | 1232 [N] | 277 [cm³] | G1/4" |