SFO8-25NA
![](/fileadmin/_processed_/5/1/csm_SOM_BIL_SER_SFO__SALL__AIN__V2_15f774afc1.png)
Ventosas
Serie SFO
- Campo de aplicación
Superficies alargadas y ligeramente abovedadas - Características
Compensa diferencias en altura Realiza un recorrido en el momento de absorber Abrazadera antigiro incluida en el suministro Resorte de acero inox. integrado en la ventosa para estabilizarla y mantener su forma
Datos técnicos
Fuerza de aspiración teórica | 15 [N] |
Fuerza de elevación | 3.5 [N] |
Volumen | 0.9 [cm³] |
Tipo de conexión | 1 |
Medida B | 8 [mm] |
Medida D2 | 10 [mm] |
Medida H min. | 14.5 [mm] |
Medida H max. | 18.5 [mm] |
Medida L min. | 25 [mm] |