Ventosas
Serie SFO
- Campo de aplicación
Superficies alargadas y ligeramente abovedadas - Características
Compensa diferencias en altura Realiza un recorrido en el momento de absorber Abrazadera antigiro incluida en el suministro Resorte de acero inox. integrado en la ventosa para estabilizarla y mantener su forma
Tamaño constructivo: SFO8-25 | ||||
Referencia | Fuerza de aspiración teórica | Fuerza de elevación | Volumen | |
---|---|---|---|---|
SFO8-25 | 15 [N] | 3.5 [N] | 0.9 [cm³] | |
SFO8-25L | 15 [N] | 3.5 [N] | 0.9 [cm³] | |
SFO8-25SI | 15 [N] | 3.5 [N] | 0.9 [cm³] | |
SFO8-25NA | 15 [N] | 3.5 [N] | 0.9 [cm³] | |
SFO8-25SA | 15 [N] | 3.5 [N] | 0.9 [cm³] | |
SFO8-25TPU | 15 [N] | 3.5 [N] | 0.9 [cm³] | |
Tamaño constructivo: SFO15-45 | ||||
Referencia | Fuerza de aspiración teórica | Fuerza de elevación | Volumen | |
SFO15-45 | 49 [N] | 10 [N] | 6.1 [cm³] | |
SFO15-45L | 49 [N] | 10 [N] | 6.1 [cm³] | |
SFO15-45SI | 49 [N] | 10 [N] | 6.1 [cm³] | |
SFO15-45NA | 49 [N] | 10 [N] | 6.1 [cm³] | |
SFO15-45SA | 49 [N] | 10 [N] | 6.1 [cm³] | |
SFO15-45TPU | 49 [N] | 10 [N] | 6.1 [cm³] | |
Tamaño constructivo: SFO25-75 | ||||
Referencia | Fuerza de aspiración teórica | Fuerza de elevación | Volumen | |
SFO25-75 | 139 [N] | 35 [N] | 20.4 [cm³] | |
SFO25-75L | 139 [N] | 35 [N] | 20.4 [cm³] | |
SFO25-75SI | 139 [N] | 35 [N] | 20.4 [cm³] | |
SFO25-75NA | 139 [N] | 35 [N] | 20.4 [cm³] | |
SFO25-75SA | 139 [N] | 35 [N] | 20.4 [cm³] | |
SFO25-75TPU | 139 [N] | 35 [N] | 20.4 [cm³] |