GZ1020-02
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/BAU/SOM_BIL_BAU_GZ1020__SALL__AIN__V5.png)
Pinzas angulares
Serie GZ1000
"Una pinza de referencia"
- La calidad sin igual se une a la funcionalidad
Con esta pinza de tenazas tendrá lo mejor del mercado, con lo que su aplicación será más rentable y funcional - Fijación variable
Decida usted mismo si desea realizar la fijación con tornillos, contratuercas o mediante la fijación de elementos combinables - Detección segura para el proceso
Al contrario que en el caso de muchos productos que hay en el mercado, usted puede detectar tanto “presencia de pieza” como “no presencia de pieza”
Equipamiento/Opciones
- 2 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
- IP30
- Sensor inductivo
- Dedos con dientes estriados con detección
Datos técnicos
Carrera por mordaza | 8 [°] |
Dedo con detección integrada | Sí |
Fuerza de agarre al cerrar | 62 [N] |
Momento de cierre | 0.5 [Nm] |
Tiempo de cierre | 0.01 [s] |
Tiempo de apertura | 0.02 [s] |
Presión de servicio mín. | 2 [bar] |
Presión de servicio máx. | 6 [bar] |
Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
Temperatura de servicio mín. | 5 [°C] |
Temperatura de servicio máx. | +80 [°C] |
Volumen de cilindro por ciclo | 0.25 [cm³] |
Protección según IEC 60529 | IP30 |
Peso | 0.048 [kg] |
Detalle de las ventajas
![](/fileadmin/_processed_/8/f/csm_SOM_SCH_FUN_GZ1000__SALL__AIN__V3_e9fc395849.png)
- Mordazas
se suministra en distintos modelos - Detección de la posición
a través de detectores inductivos - Muelle de recuperación
para abrir las mordazas - Fijación y posicionamiento
a través de rosca / taladro pasante - Accionamiento
cilindro neumático de simple efecto - Carcasa
aleación de aluminio anodizado duro como base para una larga vida útil - Fijación y posicionamiento
a través de ajuste, rosca y contratuerca - Abastecimiento de energía