XYR1160-B
![](/fileadmin/_processed_/f/d/csm_SOM_BIL_BAU_XYR1100-B__SALL__AIN__V1_64a2d1f474.png)
Compensadores de ejes
Serie XYR1000
- Fuerza de ajuste y recorrido ajustables
Por medio de tornillos de regulación puede adaptar perfectamente a su aplicación las características del ajuste en el menor tiempo posible - De construcción plana
Este tipo de construcción reduce al mínimo la carga de momentos para los robots y permite emplear tamaños menores y más económicos - Posibilidad de fijación centrada y excéntrica
Según los requisitos, puede fijar la posición de ajuste o bloquearla centrada. Una ayuda para optimizar el proceso
Datos técnicos
Brida de conexión según EN ISO 9409-1 | TK 160 |
Carrera X/Y nivel +/- | 10.0 [mm] |
Fuerza de sujeción centrada | 2000 [N] |
Fuerza de sujeción descentrada | 1000 [N] |
Precisión de repetición +/- | 0.02 [mm] |
Presión de servicio | 1 ... 8 [bar] |
Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
Temperatura de servicio | 5 ... +80 [°C] |
Volumen de cilindro por ciclo centrado | 189 [cm³] |
Volumen de cilindro por ciclo descentrado | 111 [cm³] |
Momento de inercia | 891.0 [kgcm²] |
Peso | 10 [kg] |
Detalle de las ventajas
![](/fileadmin/_processed_/f/8/csm_SOM_SCH_FUN_XYR1000-B__SALL__AIN__V1_384fe4e965.png)
- Detección de la posición del émbolo
a través de detector magnético se puede suministrar como accesorio - Carcasa robusta y ligera
Aleación de aluminio anodizado duro circulo primitivo según EN ISO 9409-1 altura constructiva mínima - Fuerza de compensación
ajustable a través de tornillo de regulación - Recorrido de ajuste
ajustable de forma contínua (a partir del tamaño 1063) - Émbolo de enclavamiento
de forma céntrica a través de émbolo cónico - Enclavamiento excéntrico
a través de émbolo neumático con disco de fricción - Guía lineal
para la absorción de elevadas fuerzas y momentos - Placa de compensación
para la compensación de errores de posición en la dirección XY