Compensadores de ejes
Serie XYR1000
- Fuerza de ajuste y recorrido ajustables
Por medio de tornillos de regulación puede adaptar perfectamente a su aplicación las características del ajuste en el menor tiempo posible - De construcción plana
Este tipo de construcción reduce al mínimo la carga de momentos para los robots y permite emplear tamaños menores y más económicos - Posibilidad de fijación centrada y excéntrica
Según los requisitos, puede fijar la posición de ajuste o bloquearla centrada. Una ayuda para optimizar el proceso
Tamaño constructivo: XYR1040 | ||||
Referencia | Brida de conexión según EN ISO 9409-1 | Carrera X/Y nivel +/- | Fuerza de sujeción centrada | |
---|---|---|---|---|
XYR1040-B | TK 40 | 3 [mm] | 150 [N] | |
Tamaño constructivo: XYR1050 | ||||
Referencia | Brida de conexión según EN ISO 9409-1 | Carrera X/Y nivel +/- | Fuerza de sujeción centrada | |
XYR1050-B | TK 50 | 3.5 [mm] | 250 [N] | |
Tamaño constructivo: XYR1063 | ||||
Referencia | Brida de conexión según EN ISO 9409-1 | Carrera X/Y nivel +/- | Fuerza de sujeción centrada | |
XYR1063-B | TK 63 | 4.5 [mm] | 400 [N] | |
Tamaño constructivo: XYR1080 | ||||
Referencia | Brida de conexión según EN ISO 9409-1 | Carrera X/Y nivel +/- | Fuerza de sujeción centrada | |
XYR1080-B | TK 80 | 5.5 [mm] | 600 [N] | |
Tamaño constructivo: XYR1100 | ||||
Referencia | Brida de conexión según EN ISO 9409-1 | Carrera X/Y nivel +/- | Fuerza de sujeción centrada | |
XYR1100-B | TK 100 | 6.0 [mm] | 900 [N] | |
Tamaño constructivo: XYR1125 | ||||
Referencia | Brida de conexión según EN ISO 9409-1 | Carrera X/Y nivel +/- | Fuerza de sujeción centrada | |
XYR1125-B | TK 125 | 8.0 [mm] | 1500 [N] | |
Tamaño constructivo: XYR1160 | ||||
Referencia | Brida de conexión según EN ISO 9409-1 | Carrera X/Y nivel +/- | Fuerza de sujeción centrada | |
XYR1160-B | TK 160 | 10.0 [mm] | 2000 [N] | |
Tamaño constructivo: XYR1200 | ||||
Referencia | Brida de conexión según EN ISO 9409-1 | Carrera X/Y nivel +/- | Fuerza de sujeción centrada | |
XYR1200-B | TK 200 | 12.5 [mm] | 3000 [N] |
- Detección de la posición del émbolo
a través de detector magnético se puede suministrar como accesorio - Carcasa robusta y ligera
Aleación de aluminio anodizado duro circulo primitivo según EN ISO 9409-1 altura constructiva mínima - Fuerza de compensación
ajustable a través de tornillo de regulación - Recorrido de ajuste
ajustable de forma contínua (a partir del tamaño 1063) - Émbolo de enclavamiento
de forma céntrica a través de émbolo cónico - Enclavamiento excéntrico
a través de émbolo neumático con disco de fricción - Guía lineal
para la absorción de elevadas fuerzas y momentos - Placa de compensación
para la compensación de errores de posición en la dirección XY