Expired model GPP1104CO-00-A
![](/fileadmin/_processed_/b/7/csm_ZIM_BIL_BAU_GPP1104__SALL__AIN__V3_5d5403f01c.png)
Pinzas paralelas
Serie GPP1000
Equipamiento/Opciones
- 2 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
- IP30
- Detector magnético
Detalle de las ventajas
![](/fileadmin/_processed_/b/c/csm_ZIM_SCH_FUN_GPP1000__SALL__AIN__V3_185d01e32b.png)
- Sincronización
a través de piñón y cremallera - Mordazas intermedias
incl. material de fijación incluido en el suministro - Ranura para detectores magnéticos integrada
fijación y posicionamiento de los detectores magnéticos - Carcasa ligera
Aleación de aluminio anodizado duro - Cilindros neumáticos de simple efecto
retorno a través de muelle - Tornillo transportador de mordaza
para modificar el sentido de actuación de la pinza - Abastecimiento de energía
alternativamente por varios lados - Mordazas
para conectar la mordaza intermedia o un dedo individual mediante casquillos de centraje