Expired model GM16
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/SER/SOM_BIL_SER_GM__SALL__AIN__V1.png)
Pinzas angulares
Serie GM
Detalle de las ventajas
![](/fileadmin/_processed_/f/e/csm_SOM_SCH_FUN_GM__SALL__AIN__V1_264c025f75.png)
- Fijación y posicionamiento
- Carcasa robusta y ligera
Aleación de aluminio anodizado duro - Abastecimiento de energía
- Accionamiento
cilindro neumático de simple o doble efecto (según modelo) - Muelle integrado
muelle instalado en el cilindro como acumulador de energía (con cilindro de simple efecto hace la función de retorno) - Engranaje de palanca de guía forzada
movimiento sincronizado de las mordazas - Mordazas
se puede mecanizar según necesidad sin desmontar - Chapa de ajuste (GM10)
para mecanizar en paralelo las pinzas