Expired model GG4084SC
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/BAU/SOM_BIL_BAU_GG4084__SALL__AIN__V5.png)
Pinzas radiales
Serie GG4000
Equipamiento/Opciones
- 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
- Autoretención en el cierre por muelle C
- Fuerza elevada S
- IP64
- Detector magnético
- Sensor inductivo
- Posibilidad de aire presurizado
Accesorios
Detalle de las ventajas
![](/fileadmin/_processed_/f/1/csm_SOM_SCH_FUN_GG4000-B__SALL__AIN__V1_1b245149e1.png)
- Tornillo de ajuste de recorrido
recorrido de apertura ajustable de forma continua - Casquillos de centraje desmontable
alojamiento de los dedos individuales - Carcasa robusta y ligera
Aleación de aluminio anodizado duro - Ranura para detectores magnéticos
fijación y posicionamiento de los detectores magnéticos - Fijación y posicionamiento
varios lados alternativos para un montaje individual - Autoretención integrada
muelle utilizado en el cilindro como acumulador de energía - Detección de la posición
Imán permanente para la detección directa del movimiento del émbolo - Soporte de detector
alojamiento para detector inductivo - Punto de giro estanco
para aplicaciones con condiciones extremas