Expired model GEP2013IO-05-A
Pinzas paralelas
Serie GEP2000
Equipamiento/Opciones
- 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
- Detección integrada
- IP40
- Autorretención mecánica
- Fuerza de agarre ajustable
- E/S digital
Detalle de las ventajas
- Accionamiento
mediante puertos de E/S (IO) o mediante IO-Link (IL) - Fijación y posicionamiento
varios lados alternativos para un montaje individual - Motor sin escobillas DC
Motor de corriente continua sin escobillas con poco desgaste - Engranaje de tornillo sin fin para piñón dentado inclinado
autoretención en caso de pérdida de corriente eléctrica - Sincronización
a través de piñón y cremallera - Detección de la posición
imán permanente para la consulta directa del movimiento de las mordazas mediante detectores magnéticos - Mordazas
alojamiento de los dedos individuales - Casquillos de centraje desmontable
para un posicionamiento rápido y económico de los dedos