KAG500B5
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/ART/SOM_BIL_ART_KAG500B4__SALL__AIN__V2.png)
Conector recto con cable
Serie KAG
- Cable conector recto con cable
- con 3 y 4 pines, con conexión de M8 o M12
- Libre de halógeno, sililcona y PVC
- adecuada para cadenas de arrastre (10xØ)
Datos técnicos
Rosca de conexión | M8 |
Tipo de conexión | Hembra |
Tipo de conexión | Hembra |
Versión | Recto |
Número de contactos | 5 |
Tensión de medición | 30 [V] |
Intensidad de corriente máxima admisible por pin (a 40 ºC) | 3 [A] |
Resistencia al aislamiento | ≥108Ω |
Resistencia vertical | ≤5mΩ |
Material de los contactos | Metal, CuSn, con baño de oro |
Material de los soportes de los contactos | Plástico, TPU, BK |
Material del cuerpo | Plástico, TPU, BK |
Material del racor | Metal, CuZn, niquelado |
Material de la junta | FPM/FKM |
Material de revestimiento del cable | PUR |
Longitud de cable | 5 [m] |
Cable-Ø | 4.7 [mm] |
Número de conductores x sección de conductor | 5x0,25 [mm²] |
Radio de flexión (fijo) | 5xØ |
Radio de flexión (repetitivo) | 10xØ |
Rango de temperatura (repetitivo) | -30 ... +90 [°C] |
Rango de temperatura (fijo) | -50 ... +90 [°C] |
Rango de temperaturas (cadena de arrastre) | -25 ... +60 [°C] |
Libre de mantenimiento (máx.) | 3 millones de ciclos |
Torsión | +/-180°/m, < 1 millones de ciclos |
Tensión nominal línea | ≤300 [V] |
Protección según IEC 60529 | IP67 |
Certificación | UL /CSA |
Confección de extremos | extremo del cable abierto |
Resistente al fuego | Sí |
Resistente al agua de mar | Sí |
Reciclable | Sí |
Lubricación sin silicona | Sí |
Cumple las normas RoHS | Sí |
Resistente al ácido y a las soluciones alcalinas | Sí |
Resistente al ozono | Sí |
Resistente a los rayos UV | Sí |
Resistente a la hidrólisis | Sí |
Adecuado para cadenas de arrastre | Sí |
Con capacidad de torsión | Sí |
Resistente a las salpicaduras de soldadura | Sí |
Libre de halógenos | Sí |
Sin silicona | Sí |
Resistente al aceite | Sí |