Expired model GEP2010IO-05-A
![](/fileadmin/_processed_/c/1/csm_SOM_BIL_BAU_GEP2010IL-00-B__SALL__AIN__V1_281eba5068.png)
Pinzas paralelas
Serie GEP2000
Equipamiento/Opciones
- 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
- Detección integrada
- IP40
- Autorretención mecánica
- Fuerza de agarre ajustable
- E/S digital
Detalle de las ventajas
![](/fileadmin/_processed_/9/f/csm_ZIM_SCH_FUN_GEP2000__SALL__AIN__V5_0a513eb299.png)
- Accionamiento
mediante puertos de E/S (IO) o mediante IO-Link (IL) - Fijación y posicionamiento
varios lados alternativos para un montaje individual - Motor sin escobillas DC
Motor de corriente continua sin escobillas con poco desgaste - Engranaje de tornillo sin fin para piñón dentado inclinado
autoretención en caso de pérdida de corriente eléctrica - Sincronización
a través de piñón y cremallera - Detección de la posición
imán permanente para la consulta directa del movimiento de las mordazas mediante detectores magnéticos - Mordazas
alojamiento de los dedos individuales - Casquillos de centraje desmontable
para un posicionamiento rápido y económico de los dedos