J718
![](/fileadmin/_processed_/3/5/csm_SOM_BIL_SER_J7__SALL__AIN__V1_c9556d8673.png)
Piezas de apriete de acero cementado móviles
Serie J
- Se suministra en distintos modelos
Datos técnicos
Ø d1 | 18n6 [mm] |
Ø d2 | M4 [mm] |
Ø d3 | 10 [mm] |
Medida L1 | 16 [mm] |
Ø d1 | 18n6 [mm] |
Ø d2 | M4 [mm] |
Ø d3 | 10 [mm] |
Medida L1 | 16 [mm] |