Componentes de agarre
Juegos de mordazas
Serie J
Piezas de apriete de acero cementado móviles
Serie J
Se suministra en distintos modelos
Vista general
Tamaño constructivo: J712
Referencia
Ø d1
Ø d2
Ø d3
J712
12n6 [mm]
M3 [mm]
7 [mm]
Tamaño constructivo: J718
Referencia
Ø d1
Ø d2
Ø d3
J718
18n6 [mm]
M4 [mm]
10 [mm]
Tamaño constructivo: J728
Referencia
Ø d1
Ø d2
Ø d3
J728
28n6 [mm]
M5 [mm]
20 [mm]