GR4C
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/BAU/SOM_BIL_BAU_GR__SALL__AIN__V2.png)
Piezas de apriete de acero cementado
Serie GR
- Se suministra en distintos modelos
Datos técnicos
Ø d1 | 12,7 [mm] |
Ø d2 | M6 [mm] |
Ø d3 | 9.5 [mm] |
Medida L1 | 16.5 [mm] |
Medida L2 | 15.8 [mm] |
Ø d1 | 12,7 [mm] |
Ø d2 | M6 [mm] |
Ø d3 | 9.5 [mm] |
Medida L1 | 16.5 [mm] |
Medida L2 | 15.8 [mm] |