Impresiones
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
Componentes de agarre
Juegos de mordazas
Serie GR
Piezas de apriete de acero cementado
Serie GR
Se suministra en distintos modelos
Vista general
Tamaño constructivo: GR4
Referencia
Ø d1
Ø d2
Ø d3
GR4
12,7 [mm]
M6 [mm]
9.5 [mm]
GR4A
12,7 [mm]
M6 [mm]
9.5 [mm]
GR4C
12,7 [mm]
M6 [mm]
9.5 [mm]
Tamaño constructivo: GR5
Referencia
Ø d1
Ø d2
Ø d3
GR5
15,8 [mm]
M6 [mm]
12.7 [mm]
GR6
19 [mm]
M6 [mm]
15.8 [mm]
Tamaño constructivo: SG4
Referencia
Ø d1
Ø d2
Ø d3
SG4
M6 [mm]
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
Impresiones